chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
chevron_left
Menu
WLB92ZC1100PBQMB | TURCK - Váš globální automatizační partner
Lineární LED světla V kovovém pouzdře
WLB92ZC1100PBQMB
ID produktu 3093270
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva světla
bílá
Elektrické připojení
Konektor
Funkce
Lineární světlo
lze kaskádovat
ano
Materiál pouzdra
kov
Max. okolní teplota
45
Min. okolní teplota
-40
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Povrch pouzdra
anodizovaný
Počet barev /segmentů
1
Rozměry
1220 mm x 97 mm x 104 mm
Specifikace materiálu pouzdra
AL
Stmívání
Potenciometr
Stupeň krytí
IP40
Typ vstupu
bipolární PNP / NPN
home
Turck-Shop
Signalizační a osvětlovací prvky
Průmyslové LED pracovní osvětlení
WLB92ZC1100PBQMB
Klíčové vlastnosti
Stmívání
Potenciometr
Barva světla
bílá
Počet barev /segmentů
1
Skladem v ČR
Cenová skupina
BWLxx
Ceníková cena
13 230,00 Kč
Celkem za položku
13 230,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu