chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
WLS28-2CW285DXPWMQ | TURCK - Váš globální automatizační partner
Lineární LED světla V kovovém pouzdře
WLS28-2CW285DXPWMQ
ID produktu 3093749
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva světla
bílá
Elektrické připojení
Konektor
Funkce
Lineární světlo
lze kaskádovat
ano
Materiál pouzdra
kov
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-40
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Počet barev /segmentů
1
Rozměry
335 mm x 28 mm x 20,9 mm
Specifikace materiálu pouzdra
AL
Stmívání
PWM
Stupeň krytí
IP50
Typ konektoru
M12 x 1
Vyzařovací úhel
široký paprsek 40 - 80°
Klíčové vlastnosti
Stmívání
PWM
Barva světla
bílá
Počet barev /segmentů
1
home
Turck-Shop
Signalizační a osvětlovací prvky
Průmyslové LED pracovní osvětlení
WLS28-2CW285DXPWMQ
Skladem v ČR
Cenová skupina
BWLxx
Ceníková cena
3 987,00 Kč
Celkem za položku
3 987,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu