chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
WLS28-2CW430XMQ | TURCK - Váš globální automatizační partner
Lineární LED světla V kovovém pouzdře
WLS28-2CW430XMQ
ID produktu 3094455
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva světla
bílá
Elektrické připojení
Konektor
Funkce
Lineární světlo
lze kaskádovat
ano
Materiál pouzdra
kov
Max. okolní teplota
60
Min. okolní teplota
-20
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Počet barev /segmentů
1
Rozměry
506 mm x 28 mm x 35,9 mm
Specifikace materiálu pouzdra
AL
Stmívání
ne
Stupeň krytí
IP50
Typ konektoru
M12 x 1
Vyzařovací úhel
široký paprsek 40 - 80°
home
Turck-Shop
Signalizační a osvětlovací prvky
Průmyslové LED pracovní osvětlení
WLS28-2CW430XMQ
Klíčové vlastnosti
Stmívání
ne
Barva světla
bílá
Počet barev /segmentů
1
Skladem v ČR
Cenová skupina
BWLxx
Ceníková cena
6 137,00 Kč
Celkem za položku
6 137,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu