chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
WLS27CW990DSPWMQ | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Lineární LED světla v plastovém pouzdře
WLS27CW990DSPWMQ
ID produktu 3095875
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva světla
bílá
Elektrické připojení
Konektor
Funkce
Lineární světlo
lze kaskádovat
ano
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-40
Pouzdro
Hladké pouzdro
Počet barev /segmentů
1
Rozměry
1065 mm
Specifikace materiálu pouzdra
FDA kopolyester
Speciální vlastnosti
Chemická odolnost, Odolný vůči chemikáliím, Wash down
Stmívání
PWM
Stupeň krytí
IP66, IP67, IP69
Typ konektoru
M12 x 1
Velikost
⌀ 27 mm
home
Turck-Shop
Signalizační a osvětlovací prvky
Průmyslové LED pracovní osvětlení
WLS27CW990DSPWMQ
Klíčové vlastnosti
Velikost
⌀ 27 mm
Stmívání
PWM
Barva světla
bílá
Počet barev /segmentů
1
Skladem v ČR
Cenová skupina
BWLxx
Ceníková cena
10 621,00 Kč
Celkem za položku
10 621,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu