chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
WLS27XG285DSQ | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Lineární LED světla v plastovém pouzdře
WLS27XG285DSQ
ID produktu 3095974
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva světla
zelená
Elektrické připojení
Konektor
Funkce
Lineární světlo
lze kaskádovat
ne
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-40
Pouzdro
Hladké pouzdro
Počet barev /segmentů
1
Rozměry
351,5 mm
Specifikace materiálu pouzdra
FDA kopolyester
Speciální vlastnosti
Chemická odolnost, Odolný vůči chemikáliím, Wash down
Stmívání
Dvoustupňové
Stupeň krytí
IP66, IP67, IP69
Typ konektoru
M12 x 1
Velikost
⌀ 27 mm
Vlnová délka (nm)
525
Klíčové vlastnosti
Velikost
⌀ 27 mm
Stmívání
Dvoustupňové
Barva světla
zelená
Počet barev /segmentů
1
Skladem v ČR
Cenová skupina
BWLxx
Ceníková cena
4 483,00 Kč
home
Turck-Shop
Signalizační a osvětlovací prvky
Průmyslové LED pracovní osvětlení
WLS27XG285DSQ
Celkem za položku
4 483,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu