chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
WLS27CWR-570DSQ | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
LED Linear Light In the Plastic Housing
WLS27CWR-570DSQ
ID produktu 3096094
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva světla
bílá/červená
Elektrické připojení
Konektor
Funkce
Lineární světlo
lze kaskádovat
ano
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-40
Pouzdro
Hladké pouzdro
Počet barev /segmentů
2
Rozměry
642,5 mm
Specifikace materiálu pouzdra
FDA kopolyester
Speciální vlastnosti
Chemická odolnost, Odolný vůči chemikáliím, Wash down
Stmívání
ne
Stupeň krytí
IP66, IP67, IP69
Typ konektoru
M12 x 1
Velikost
⌀ 27 mm
home
Turck-Shop
Signalizační a osvětlovací prvky
Průmyslové LED pracovní osvětlení
WLS27CWR-570DSQ
Klíčové vlastnosti
Velikost
⌀ 27 mm
Stmívání
ne
Barva světla
bílá/červená
Počet barev /segmentů
2
Skladem v ČR
Cenová skupina
BWLxx
Ceníková cena
8 857,00 Kč
Celkem za položku
8 857,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu