chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
WLB92XWW550PBQ | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Lineární LED světla V kovovém pouzdře
WLB92XWW550PBQ
ID produktu 3800652
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva světla
bílá
Elektrické připojení
Konektor
Funkce
Lineární světlo
lze kaskádovat
ne
Materiál pouzdra
kov
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-40
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Povrch pouzdra
anodizovaný
Počet barev /segmentů
1
Rozměry
671 mm x 97 mm x 104 mm
Specifikace materiálu pouzdra
AL
Stmívání
Potenciometr
Stupeň krytí
IP40
Typ konektoru
M12 x 1
Klíčové vlastnosti
Stmívání
Potenciometr
Barva světla
bílá
Počet barev /segmentů
1
home
Turck-Shop
Signalizační a osvětlovací prvky
Průmyslové LED pracovní osvětlení
WLB92XWW550PBQ
Skladem v ČR
Cenová skupina
BWLxx
Ceníková cena
8 452,00 Kč
Celkem za položku
8 452,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu