chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
WLS15CDW0360DSC2 | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Lineární LED světla v plastovém pouzdře
WLS15CDW0360DSC2
ID produktu 3802002
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva světla
bílá
Délka kabelu
2
Elektrické připojení
kabel
Funkce
Lineární světlo
lze kaskádovat
ano
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
60
Min. okolní teplota
-40
Napájecí napětí
DC
Pouzdro
Hladké pouzdro
Povrch pouzdra
anodizovaný
Počet barev /segmentů
1
Rozměry
360 mm x 30,6 mm x 15,5 mm
Specifikace materiálu pouzdra
PA, PC
Stmívání
PWM
Stupeň krytí
IP66, IP67
home
Turck-Shop
Signalizační a osvětlovací prvky
Průmyslové LED pracovní osvětlení
WLS15CDW0360DSC2
Klíčové vlastnosti
Stmívání
PWM
Barva světla
bílá
Počet barev /segmentů
1
Skladem v ČR
Cenová skupina
BWLxx
Ceníková cena
1 672,00 Kč
Celkem za položku
1 672,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu