chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Lineární LED světla v plastovém pouzdře
WLS15XWW0640DSQP
ID produktu 3802082
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva světla
bílá
Délka kabelu
0.15
Elektrické připojení
kabel s konektorem
Funkce
Lineární světlo
lze kaskádovat
ne
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
60
Min. okolní teplota
-40
Napájecí napětí
DC
Pouzdro
Hladké pouzdro
Povrch pouzdra
anodizovaný
Počet barev /segmentů
1
Rozměry
640 mm x 30,6 mm x 15,5 mm
Specifikace materiálu pouzdra
PA, PC
Stmívání
PWM
Stupeň krytí
IP66, IP67
Typ konektoru
M12 x 1
home
Turck-Shop
Signalizační a osvětlovací prvky
Průmyslové LED pracovní osvětlení
WLS15XWW0640DSQP
Klíčové vlastnosti
Stmívání
PWM
Barva světla
bílá
Počet barev /segmentů
1
Skladem v ČR
Cenová skupina
BWLxx
Ceníková cena
2 701,00 Kč
Celkem za položku
2 701,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu