chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
WLS15XWW1200DSQP | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Lineární LED světla
WLS15XWW1200DSQP
ID produktu 3802084
home
Home
Loading...
Technické údaje
Stupeň krytí
IP66, IP67
Délka kabelu
0.15
Pouzdro
válcové pouzdro
Elektrické připojení
kabel s konektorem
Typ konektoru
M12 x 1
Materiál pouzdra
plast
Specifikace materiálu pouzdra
PC, PA
Min. okolní teplota
-40
Max. okolní teplota
60
Funkce
lineární světlo
Napájecí napětí
DC
Barva světla
bílá
Velikost
1200 x 30.6 x 15.5 mm
Počet barev /segmentů
1
Stmívání
PWM
lze kaskádovat
ne
Klíčové vlastnosti
Velikost
1200 x 30.6 x 15.5 mm
Stmívání
PWM
Barva světla
bílá
Počet barev /segmentů
1
home
Turck-Shop
Signalizační a osvětlovací prvky
Průmyslové LED pracovní osvětlení
WLS15XWW1200DSQP
Skladem v ČR
Cenová skupina
BWLxx
Ceníková cena
4 722,00 Kč
Celkem za položku
4 722,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu