chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
WLB32ZCWW570EPBQMB | TURCK - Váš globální automatizační partner
Lineární LED světla V kovovém pouzdře
WLB32ZCWW570EPBQMB
ID produktu 3803200
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva světla
teplá bílá
Elektrické připojení
kabel s konektorem
Funkce
Lineární světlo
lze kaskádovat
ano
Materiál pouzdra
Eloxovaný hliník
Max. okolní teplota
45
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Rozměry
580 mm x 32 mm x 46 mm
Specifikace materiálu pouzdra
AL
Stmívání
Dvoustupňové
Stupeň krytí
IP50
Klíčové vlastnosti
Stmívání
Dvoustupňové
Barva světla
teplá bílá
home
Turck-Shop
Signalizační a osvětlovací prvky
Průmyslové LED pracovní osvětlení
WLB32ZCWW570EPBQMB
Skladem v ČR
Cenová skupina
BWLxx
Ceníková cena
3 418,00 Kč
Celkem za položku
3 418,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu