chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Lineární LED světla v plastovém pouzdře
WLS27XGYRXX6-0850DS24Q
ID produktu 3804338
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva světla
zelená, červená, žlutá
Elektrické připojení
Konektor
Funkce
Lineární světlo
lze kaskádovat
ne
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
50
Min. okolní teplota
-40
Pouzdro
Hladké pouzdro
Počet barev /segmentů
3
Rozměry
914,5 mm
Specifikace materiálu pouzdra
FDA kopolyester
Speciální vlastnosti
Chemická odolnost, Kompatibilní s I/O modulem, Odolný vůči chemikáliím, Wash down
Stmívání
ne
Stupeň krytí
IP66, IP67, IP69
Typ konektoru
M12 x 1
Velikost
⌀ 27 mm
home
Turck-Shop
Signalizační a osvětlovací prvky
Průmyslové LED pracovní osvětlení
WLS27XGYRXX6-0850DS24Q
Klíčové vlastnosti
Velikost
⌀ 27 mm
Stmívání
ne
Barva světla
zelená, žlutá, červená
Počet barev /segmentů
3
Skladem v ČR
Cenová skupina
BWLxx
Ceníková cena
10 878,00 Kč
Celkem za položku
10 878,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu