chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
WLS28-2XWGRYB5-0285X24Q | TURCK - Váš globální automatizační partner
Lineární LED světla V kovovém pouzdře
WLS28-2XWGRYB5-0285X24Q
ID produktu 3804659
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva světla
bílá, modrá, zelená, červená, žlutá
Elektrické připojení
Konektor
Funkce
Lineární světlo
lze kaskádovat
ne
Materiál pouzdra
kov
Max. okolní teplota
50
Min. okolní teplota
-40
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Počet barev /segmentů
5
Rozměry
327 mm x 28 mm x 21 mm
Specifikace materiálu pouzdra
AL
Stmívání
ano
Stupeň krytí
IP50
Typ konektoru
M12 x 1
Vyzařovací úhel
široký paprsek 40 - 80°
home
Turck-Shop
Signalizační a osvětlovací prvky
Průmyslové LED pracovní osvětlení
WLS28-2XWGRYB5-0285X24Q
Klíčové vlastnosti
Stmívání
ano
Barva světla
bílá, zelená, červená, žlutá, modrá
Počet barev /segmentů
5
Skladem v ČR
Cenová skupina
BWLxx
Ceníková cena
5 145,00 Kč
Celkem za položku
5 145,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu