chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
Lineární LED světla V kovovém pouzdře
WLS28-2CWGRYB5-0850X24Q
ID produktu 3804665
Skladem v ČR
Cenová skupina
BWLxx
Ceníková cena
10 510,00 Kč
home
Turck-Shop
Signalizační a osvětlovací prvky
Průmyslové LED pracovní osvětlení
WLS28-2CWGRYB5-0850X24Q
Technické údaje
Download
Barva světla
bílá, modrá, zelená, červená, žlutá
Elektrické připojení
Konektor
Funkce
Lineární světlo
lze kaskádovat
ano
Materiál pouzdra
kov
Max. okolní teplota
50
Min. okolní teplota
-40
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Počet barev /segmentů
5
Rozměry
899 mm x 28 mm x 21 mm
Specifikace materiálu pouzdra
AL
Stmívání
ano
Stupeň krytí
IP50
Typ konektoru
M12 x 1
Vyzařovací úhel
široký paprsek 40 - 80°
Klíčové vlastnosti
Stmívání
ano
Barva světla
bílá, zelená, červená, žlutá, modrá
Počet barev /segmentů
5
Celkem za položku
10 510,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu