chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
WLS27PXRGBW145HSKQ | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Lineární LED světla v plastovém pouzdře
WLS27PXRGBW145HSKQ
ID produktu 3807457
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva světla
RGB
Elektrické připojení
Konektor
Funkce
Lineární světlo
Komunikační protokol
IO-Link
lze kaskádovat
ne
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
50
Min. okolní teplota
-40
Pouzdro
Hladké pouzdro
Rozměry
210,5 mm
Specifikace materiálu pouzdra
FDA kopolyester
Speciální vlastnosti
Chemická odolnost, Wash down
Stmívání
nastavení pomocí IO-Link
Stupeň krytí
IP66, IP67, IP69
Typ konektoru
M12 x 1
Typ vstupu
komunikační protokol
Velikost
⌀ 27 mm
home
Turck-Shop
Signalizační a osvětlovací prvky
Průmyslové LED pracovní osvětlení
WLS27PXRGBW145HSKQ
Klíčové vlastnosti
Velikost
⌀ 27 mm
Stmívání
nastavení pomocí IO-Link
Barva světla
RGB
Skladem v ČR
Cenová skupina
BWLxx
Ceníková cena
5 770,00 Kč
Celkem za položku
5 770,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu