chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
WL50F-3W W/30 | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
LED reflektor v plastovém pouzdře
WL50F-3W W/30
ID produktu 3810663
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva světla
bílá
Délka kabelu
9
Elektrické připojení
kabel
Funkce
bodové světlo
lze kaskádovat
ne
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
50
Min. okolní teplota
-40
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Rozměry
76 mm x 50 mm x 23,1 mm
Specifikace materiálu pouzdra
PC
Stmívání
PWM
Stupeň krytí
IP67, IP69K
home
Turck-Shop
Signalizační a osvětlovací prvky
Průmyslové LED pracovní osvětlení
WL50F-3W W/30
Klíčové vlastnosti
Stmívání
PWM
Barva světla
bílá
Skladem v ČR
Cenová skupina
BEZLIGHT
Ceníková cena
3 681,00 Kč
Celkem za položku
3 681,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu