chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
WL50-3TW | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
LED Spotlight In the Plastic Housing
WL50-3TW
ID produktu 3810667
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva světla
bílá
Délka kabelu
2
Elektrické připojení
kabel
Funkce
bodové světlo
lze kaskádovat
ne
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
50
Min. okolní teplota
-40
Pouzdro
Válec, se závitem
Rozměry
47,5 mm
Specifikace materiálu pouzdra
PC
Stmívání
PWM
Stupeň krytí
IP67, IP69K
Velikost
⌀ 50 mm
Klíčové vlastnosti
Velikost
⌀ 50 mm
Stmívání
PWM
Barva světla
bílá
Skladem v ČR
Cenová skupina
BEZLIGHT
Ceníková cena
3 566,00 Kč
home
Turck-Shop
Signalizační a osvětlovací prvky
Průmyslové LED pracovní osvětlení
WL50-3TW
Celkem za položku
3 566,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu