chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
WLS15PXRGB0220DSC2 | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Lineární LED světla v plastovém pouzdře
WLS15PXRGB0220DSC2
ID produktu 3810731
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva světla
RGB
Délka kabelu
2
Elektrické připojení
kabel
Funkce
Lineární světlo
Komunikační protokol
BannerBus (kompatibilní s Pro Editor)
lze kaskádovat
ne
Materiál pouzdra
Kov/plast
Max. okolní teplota
60
Min. okolní teplota
-40
Pouzdro
Hladké pouzdro
Povrch pouzdra
anodizovaný
Rozměry
220 mm x 30,6 mm x 15,5 mm
Specifikace materiálu pouzdra
AL
Stupeň krytí
IP67
home
Turck-Shop
Signalizační a osvětlovací prvky
Průmyslové LED pracovní osvětlení
WLS15PXRGB0220DSC2
Klíčové vlastnosti
Barva světla
RGB
Skladem v ČR
Cenová skupina
BWLxx
Ceníková cena
2 517,00 Kč
Celkem za položku
2 517,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu