chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
WLS28PXRGBW145XQ | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Lineární LED světla V kovovém pouzdře
WLS28PXRGBW145XQ
ID produktu 3810981
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva světla
RGB
Elektrické připojení
Konektor
Funkce
Lineární světlo
Komunikační protokol
BannerBus (kompatibilní s Pro Editor)
lze kaskádovat
ne
Materiál pouzdra
kov
Max. okolní teplota
50
Min. okolní teplota
-40
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Rozměry
186 mm x 28 mm x 21 mm
Specifikace materiálu pouzdra
AL
Speciální vlastnosti
Kompatibilní s I/O modulem
Stmívání
programovatelný
Stupeň krytí
IP50
Typ konektoru
M12 x 1
Vyzařovací úhel
široký paprsek 40 - 80°
home
Turck-Shop
Signalizační a osvětlovací prvky
Průmyslové LED pracovní osvětlení
WLS28PXRGBW145XQ
Klíčové vlastnosti
Stmívání
programovatelný
Barva světla
RGB
Skladem v ČR
Cenová skupina
BWLxx
Ceníková cena
4 355,00 Kč
Celkem za položku
4 355,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu