chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
CL50GRYAN | TURCK - Váš globální automatizační partner
LED signální světlo Signalizační maják
CL50GRYAN
ID produktu 3010492
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
akustický signál
Kontinuální tón
Barva světla
zelená, červená, žlutá
Délka kabelu
2
Elektrické připojení
kabel
Funkce
Signalizační maják
Hlasitost (dB)
92 dB
lze kaskádovat
ne
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
50
Min. okolní teplota
-20
Pouzdro
Hladké pouzdro
Povrch pouzdra
černá
Počet barev /segmentů
3
Rozměry
145,3 mm
Specifikace materiálu pouzdra
ABS/polykarbonát
Stmívání
ne
Stupeň krytí
IP50
Typ vstupu
negativní přepínání
Velikost
⌀ 50 mm
Klíčové vlastnosti
akustický signál
Kontinuální tón
Stmívání
ne
Barva světla
zelená, červená, žlutá
Počet barev /segmentů
3
home
Turck-Shop
Signalizační a osvětlovací prvky
Signalizační majáky
CL50GRYAN
Skladem v ČR
Cenová skupina
BEZLIGHT
Ceníková cena
5 061,00 Kč
Celkem za položku
5 061,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu