chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
CL50GRBPQ | TURCK - Váš globální automatizační partner
LED signální světlo Signalizační maják
CL50GRBPQ
ID produktu 3010898
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva světla
modrá, zelená, červená
Elektrické připojení
Konektor
Funkce
Signalizační maják
lze kaskádovat
ne
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
50
Min. okolní teplota
-40
Pouzdro
Hladké pouzdro
Povrch pouzdra
černá
Počet barev /segmentů
3
Rozměry
114,2 mm
Specifikace materiálu pouzdra
ABS/polykarbonát
Stmívání
ne
Stupeň krytí
IP67
Typ konektoru
M12 x 1
Typ vstupu
PNP
Velikost
⌀ 50 mm
Klíčové vlastnosti
Stmívání
ne
Barva světla
zelená, červená, modrá
Počet barev /segmentů
3
home
Turck-Shop
Signalizační a osvětlovací prvky
Signalizační majáky
CL50GRBPQ
Skladem v ČR
Cenová skupina
BEZLIGHT
Ceníková cena
3 658,00 Kč
Celkem za položku
3 658,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu