chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
TL50HRQP | TURCK - Váš globální automatizační partner
LED signální světlo Vysokovýkonné věžové osvětlení
TL50HRQP
ID produktu 3014602
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva světla
červená
Délka kabelu
0.15
Elektrické připojení
kabel s konektorem
Funkce
Signalizační maják
lze kaskádovat
ne
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
50
Min. okolní teplota
-40
Pouzdro
Hladké pouzdro
Povrch pouzdra
černá
Počet barev /segmentů
1
Rozměry
80,1 mm
Specifikace materiálu pouzdra
ABS
Stmívání
ne
Stupeň krytí
IP67
Typ konektoru
M12 x 1
Typ vstupu
bipolární PNP / NPN
Velikost
⌀ 50 mm
home
Turck-Shop
Signalizační a osvětlovací prvky
Signalizační majáky
TL50HRQP
Klíčové vlastnosti
Stmívání
ne
Barva světla
červená
Počet barev /segmentů
1
Skladem v ČR
Cenová skupina
BEZLIGHT
Ceníková cena
2 669,00 Kč
Celkem za položku
2 669,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu