chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
TL50GYRALS | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
LED signální světlo Signalizační maják
TL50GYRALS
ID produktu 3016691
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
akustický signál
Kontinuální tón
Barva světla
zelená, červená, žlutá
Délka kabelu
2
Elektrické připojení
kabel
Funkce
Signalizační maják
Hlasitost (dB)
94 dB
lze kaskádovat
ne
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
50
Min. okolní teplota
-20
Pouzdro
Hladké pouzdro
Povrch pouzdra
černá
Počet barev /segmentů
3
Rozměry
215,5 mm
Specifikace materiálu pouzdra
ABS
Stmívání
ne
Stupeň krytí
IP67
Typ vstupu
bipolární PNP / NPN
Velikost
⌀ 50 mm
home
Turck-Shop
Signalizační a osvětlovací prvky
Signalizační majáky
TL50GYRALS
Klíčové vlastnosti
akustický signál
Kontinuální tón
Stmívání
ne
Barva světla
zelená, žlutá, červená
Počet barev /segmentů
3
Skladem v ČR
Cenová skupina
BEZLIGHT
Ceníková cena
5 176,00 Kč
Celkem za položku
5 176,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu