chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
TL50BLR2 | TURCK - Váš globální automatizační partner
LED signální světlo Signalizační maják
TL50BLR2
ID produktu 3026527
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva světla
červená, blikající
Délka kabelu
2
Elektrické připojení
kabel
Funkce
Signalizační maják
lze kaskádovat
ne
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
50
Min. okolní teplota
-40
Pouzdro
Hladké pouzdro
Povrch pouzdra
černá
Počet barev /segmentů
1
Rozměry
65,2 mm
Specifikace materiálu pouzdra
ABS
Stmívání
ne
Stupeň krytí
IP67
Typ vstupu
bipolární PNP / NPN
Velikost
⌀ 50 mm
Klíčové vlastnosti
Stmívání
ne
Barva světla
červená, blikající
Počet barev /segmentů
1
home
Turck-Shop
Signalizační a osvětlovací prvky
Signalizační majáky
TL50BLR2
Skladem v ČR
Cenová skupina
BEZLIGHT
Ceníková cena
3 037,00 Kč
Celkem za položku
3 037,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu