chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
LED signální světlo monochromatický multifunkční akustický signalizátor
TL50RAQ
ID produktu 3083211
Skladem v ČR
home
Turck-Shop
Signalizační a osvětlovací prvky
Signalizační majáky
TL50RAQ
Technické údaje
Download
akustický signál
Kontinuální tón
Barva světla
červená
Elektrické připojení
Konektor
Funkce
Signalizační maják
Hlasitost (dB)
92 dB
lze kaskádovat
ne
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
50
Min. okolní teplota
-20
Pouzdro
Hladké pouzdro
Povrch pouzdra
černá
Počet barev /segmentů
1
Rozměry
119,4 mm
Specifikace materiálu pouzdra
ABS
Stmívání
ne
Stupeň krytí
IP50
Typ konektoru
M12 x 1
Typ vstupu
bipolární (PNP / NPN) 22
Velikost
⌀ 50 mm
Klíčové vlastnosti
akustický signál
Kontinuální tón
Stmívání
ne
Barva světla
červená
Počet barev /segmentů
1
Cenová skupina
BEZLIGHT
Ceníková cena
3 405,00 Kč
Celkem za položku
3 405,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu