chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
TL50RA | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
LED signální světlo Monochromatický multifunkční pager
TL50RA
ID produktu 3083218
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
akustický signál
Kontinuální tón
Barva světla
červená
Délka kabelu
2
Elektrické připojení
kabel
Funkce
Signalizační maják
Hlasitost (dB)
92 dB
lze kaskádovat
ne
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
50
Min. okolní teplota
-20
Pouzdro
Hladké pouzdro
Povrch pouzdra
černá
Počet barev /segmentů
1
Rozměry
111 mm
Specifikace materiálu pouzdra
ABS
Stmívání
ne
Stupeň krytí
IP50
Typ vstupu
bipolární (PNP / NPN) 22
Velikost
⌀ 50 mm
Klíčové vlastnosti
akustický signál
Kontinuální tón
Stmívání
ne
Barva světla
červená
Počet barev /segmentů
1
home
Turck-Shop
Signalizační a osvětlovací prvky
Signalizační majáky
TL50RA
Skladem v ČR
Cenová skupina
BEZLIGHT
Ceníková cena
3 405,00 Kč
Celkem za položku
3 405,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu