chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
TL50GRA | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
LED Signal Light Tower Light
TL50GRA
ID produktu 3083220
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
akustický signál
Kontinuální tón
Barva světla
zelená, červená
Délka kabelu
2
Elektrické připojení
kabel
Funkce
Signalizační maják
Hlasitost (dB)
92 dB
lze kaskádovat
ne
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
50
Min. okolní teplota
-20
Pouzdro
Hladké pouzdro
Povrch pouzdra
černá
Počet barev /segmentů
2
Rozměry
151,7 mm
Specifikace materiálu pouzdra
ABS
Stmívání
ne
Stupeň krytí
IP50
Velikost
⌀ 50 mm
Klíčové vlastnosti
akustický signál
Kontinuální tón
Stmívání
ne
Barva světla
zelená, červená
Počet barev /segmentů
2
Skladem v ČR
Cenová skupina
BEZLIGHT
Ceníková cena
3 842,00 Kč
Celkem za položku
3 842,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
home
Turck-Shop
Signalizační a osvětlovací prvky
Signalizační majáky
TL50GRA
Kontaktovat podporu