chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
LED signální světlo Signalizační maják
TL50BLRYGQ
ID produktu 3084937
Skladem v ČR
home
Turck-Shop
Signalizační a osvětlovací prvky
Signalizační majáky
TL50BLRYGQ
Technické údaje
Download
Barva světla
zelená, červená, žlutá
Elektrické připojení
Konektor
Funkce
Signalizační maják
lze kaskádovat
ne
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
50
Min. okolní teplota
-40
Pouzdro
Hladké pouzdro
Povrch pouzdra
černá
Počet barev /segmentů
3
Rozměry
125,2 mm
Specifikace materiálu pouzdra
ABS
Stmívání
ne
Stupeň krytí
IP67
Typ konektoru
M12 x 1
Typ vstupu
bipolární PNP / NPN
Velikost
⌀ 50 mm
Klíčové vlastnosti
Stmívání
ne
Barva světla
červená, žlutá, zelená
Počet barev /segmentů
3
Cenová skupina
BEZLIGHT
Ceníková cena
6 442,00 Kč
Celkem za položku
6 442,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu