chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
TL50BLYAOS3Q | TURCK - Váš globální automatizační partner
LED signální světlo Signalizační maják
TL50BLYAOS3Q
ID produktu 3088263
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
akustický signál
Pulzní
Barva světla
žlutá
Elektrické připojení
Konektor
Funkce
Signalizační maják
Hlasitost (dB)
99 dB
lze kaskádovat
ne
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
50
Min. okolní teplota
-20
Pouzdro
Hladké pouzdro
Povrch pouzdra
černá
Počet barev /segmentů
1
Rozměry
141,6 mm
Specifikace materiálu pouzdra
ABS
Stmívání
ne
Stupeň krytí
IP67
Typ konektoru
M12 x 1
Typ vstupu
bimodální (PNP nebo NPN, dle zapojení)
Velikost
⌀ 50 mm
Klíčové vlastnosti
akustický signál
Pulzní
Stmívání
ne
Barva světla
žlutá
Počet barev /segmentů
1
home
Turck-Shop
Signalizační a osvětlovací prvky
Signalizační majáky
TL50BLYAOS3Q
Skladem v ČR
Cenová skupina
BEZLIGHT
Ceníková cena
5 222,00 Kč
Celkem za položku
5 222,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu