chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
LED signální světlo Signalizační maják
TL50BLY1R
ID produktu 3088592
Skladem v ČR
Cenová skupina
BEZLIGHT
Ceníková cena
4 325,00 Kč
home
Turck-Shop
Signalizační a osvětlovací prvky
Signalizační majáky
TL50BLY1R
Technické údaje
Download
Barva světla
červená, žlutá, rotující
Délka kabelu
2
Elektrické připojení
kabel
Funkce
Signalizační maják
lze kaskádovat
ne
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
50
Min. okolní teplota
-40
Pouzdro
Hladké pouzdro
Povrch pouzdra
černá
Počet barev /segmentů
2
Rozměry
91 mm
Specifikace materiálu pouzdra
ABS
Stmívání
ne
Stupeň krytí
IP67
Typ vstupu
bipolární PNP / NPN
Velikost
⌀ 50 mm
Klíčové vlastnosti
Stmívání
ne
Barva světla
žlutá, rotující, červená
Počet barev /segmentů
2
Celkem za položku
4 325,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu