chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
LED signální světlo Signalizační maják
TL50BLR2AOS3I
ID produktu 3091577
Skladem v ČR
Cenová skupina
BEZLIGHT
Ceníková cena
5 430,00 Kč
Celkem za položku
5 430,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
home
Turck-Shop
Signalizační a osvětlovací prvky
Signalizační majáky
TL50BLR2AOS3I
Technické údaje
Download
akustický signál
Pulzní s nastavitelnou intenzitou
Barva světla
červená, blikající
Délka kabelu
2
Elektrické připojení
kabel
Funkce
Signalizační maják
Hlasitost (dB)
95 dB
lze kaskádovat
ne
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
50
Min. okolní teplota
-20
Pouzdro
Hladké pouzdro
Povrch pouzdra
černá
Počet barev /segmentů
1
Rozměry
133,3 mm
Specifikace materiálu pouzdra
ABS
Stmívání
ne
Stupeň krytí
IP67
Typ vstupu
bipolární (PNP / NPN) 22
Velikost
⌀ 50 mm
Klíčové vlastnosti
akustický signál
Pulzní s nastavitelnou intenzitou
Stmívání
ne
Barva světla
červená, blikající
Počet barev /segmentů
1
Kontaktovat podporu