chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
TL50BLY2WR2ALS3 W/16 | TURCK - Váš globální automatizační partner
LED signal light Tower light
TL50BLY2WR2ALS3 W/16
ID produktu 3091619
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
akustický signál
Pulzní
Barva světla
bílá, červená, blikající, žlutá, bliká
Délka kabelu
5
Elektrické připojení
kabel
Funkce
Signalizační maják
Hlasitost (dB)
94 dB
lze kaskádovat
ne
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
50
Min. okolní teplota
-20
Pouzdro
Hladké pouzdro
Povrch pouzdra
černá
Počet barev /segmentů
3
Rozměry
170,8 mm
Specifikace materiálu pouzdra
ABS
Stmívání
ne
Stupeň krytí
IP67
Typ vstupu
Bipolar (PNP/NPN)
Velikost
⌀ 50 mm
Klíčové vlastnosti
akustický signál
Pulzní
Stmívání
ne
Barva světla
žlutá, bliká, bílá, červená, blikající
Počet barev /segmentů
3
Skladem v ČR
Cenová skupina
BEZLIGHT
Ceníková cena
8 328,00 Kč
home
Turck-Shop
Signalizační a osvětlovací prvky
Signalizační majáky
TL50BLY2WR2ALS3 W/16
Celkem za položku
8 328,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu