chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
TL50YAOS3IQ | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
LED signální světlo Signalizační maják
TL50YAOS3IQ
ID produktu 3092095
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
akustický signál
Pulzní s nastavitelnou intenzitou
Barva světla
žlutá
Elektrické připojení
Konektor
Funkce
Signalizační maják
Hlasitost (dB)
95 dB
lze kaskádovat
ne
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
50
Min. okolní teplota
-20
Pouzdro
Hladké pouzdro
Povrch pouzdra
černá
Počet barev /segmentů
1
Rozměry
156,6 mm
Specifikace materiálu pouzdra
ABS
Stmívání
ne
Stupeň krytí
IP67
Typ konektoru
M12 x 1
Typ vstupu
bipolární PNP / NPN
Velikost
⌀ 50 mm
home
Turck-Shop
Signalizační a osvětlovací prvky
Signalizační majáky
TL50YAOS3IQ
Klíčové vlastnosti
akustický signál
Pulzní s nastavitelnou intenzitou
Stmívání
ne
Barva světla
žlutá
Počet barev /segmentů
1
Skladem v ČR
Cenová skupina
BEZLIGHT
Ceníková cena
4 532,00 Kč
Celkem za položku
4 532,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu