chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
SG-TL70-Y | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
LED signální světlo Modulární signalizační věž
SG-TL70-Y
ID produktu 3092212
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva světla
žlutá
Funkce
Signalizační maják
lze kaskádovat
ne
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
50
Min. okolní teplota
-40
Pouzdro
Hladké pouzdro
Povrch pouzdra
černá
Počet barev /segmentů
1
Rozměry
50 mm
Specifikace materiálu pouzdra
PC
Stmívání
ne
Stupeň krytí
IP65
Velikost
⌀ 70 mm
Klíčové vlastnosti
Stmívání
ne
Barva světla
žlutá
Počet barev /segmentů
1
home
Turck-Shop
Signalizační a osvětlovací prvky
Signalizační majáky
SG-TL70-Y
Skladem v ČR
Cenová skupina
BEZLIGHT
Ceníková cena
1 910,00 Kč
Celkem za položku
1 910,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu