chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
B-TL70-8 | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
LED signální světlo Modulární signalizační věž
B-TL70-8
ID produktu 3092224
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Délka kabelu
2
Elektrické připojení
kabel
Funkce
Signalizační maják
lze kaskádovat
ne
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
50
Min. okolní teplota
-40
Pouzdro
Hladké pouzdro
Povrch pouzdra
černá
Počet barev /segmentů
1
Rozměry
47,5 mm
Specifikace materiálu pouzdra
PC
Stmívání
ne
Stupeň krytí
IP65
Typ vstupu
bipolární PNP / NPN
Velikost
⌀ 70 mm
Klíčové vlastnosti
Stmívání
ne
Počet barev /segmentů
1
home
Turck-Shop
Signalizační a osvětlovací prvky
Signalizační majáky
B-TL70-8
Skladem v ČR
Cenová skupina
BEZLIGHT
Ceníková cena
1 219,00 Kč
Celkem za položku
1 219,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu