chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
LED signální světlo Modulární signalizační věž
TL70GR
ID produktu 3092340
Skladem v ČR
home
Turck-Shop
Signalizační a osvětlovací prvky
Signalizační majáky
TL70GR
Technické údaje
Download
Barva světla
zelená, červená
Délka kabelu
2
Elektrické připojení
kabel
Funkce
Signalizační maják
lze kaskádovat
ne
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
50
Min. okolní teplota
-40
Pouzdro
Hladké pouzdro
Povrch pouzdra
černá
Počet barev /segmentů
2
Rozměry
161,3 mm
Specifikace materiálu pouzdra
PC
Stmívání
ne
Stupeň krytí
IP65
Typ vstupu
bipolární PNP / NPN
Velikost
⌀ 70 mm
Klíčové vlastnosti
Stmívání
ne
Barva světla
zelená, červená
Počet barev /segmentů
2
Cenová skupina
BEZLIGHT
Ceníková cena
5 176,00 Kč
Celkem za položku
5 176,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu