chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
TL70GYR | TURCK - Váš globální automatizační partner
LED signal light Modular signal tower
TL70GYR
ID produktu 3092341
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva světla
zelená, červená, žlutá
Délka kabelu
2
Elektrické připojení
kabel
Funkce
Signalizační maják
lze kaskádovat
ne
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
50
Min. okolní teplota
-40
Pouzdro
Hladké pouzdro
Povrch pouzdra
černá
Počet barev /segmentů
3
Rozměry
211,9 mm
Specifikace materiálu pouzdra
PC
Stmívání
ne
Stupeň krytí
IP65
Typ vstupu
Bipolar (PNP/NPN)
Velikost
⌀ 70 mm
Klíčové vlastnosti
Stmívání
ne
Barva světla
zelená, žlutá, červená
Počet barev /segmentů
3
Skladem v ČR
Cenová skupina
BEZLIGHT
Ceníková cena
7 132,00 Kč
home
Turck-Shop
Signalizační a osvětlovací prvky
Signalizační majáky
TL70GYR
Celkem za položku
7 132,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu