chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
TL70BGYRAQ | TURCK - Váš globální automatizační partner
LED signální světlo Modulární signalizační věž
TL70BGYRAQ
ID produktu 3092357
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
akustický signál
Nastavitelný klíč
Barva světla
modrá, zelená, červená, žlutá
Elektrické připojení
Konektor
Funkce
Signalizační maják
Hlasitost (dB)
92 dB
lze kaskádovat
ne
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
50
Min. okolní teplota
-40
Pouzdro
Hladké pouzdro
Povrch pouzdra
černá
Počet barev /segmentů
5
Rozměry
318,3 mm
Specifikace materiálu pouzdra
PC
Stmívání
ne
Stupeň krytí
IP65
Typ konektoru
M12 x 1
Typ vstupu
bipolární (PNP / NPN) 22
Velikost
⌀ 70 mm
home
Turck-Shop
Signalizační a osvětlovací prvky
Signalizační majáky
TL70BGYRAQ
Klíčové vlastnosti
akustický signál
Nastavitelný klíč
Stmívání
ne
Barva světla
modrá, zelená, žlutá, červená
Počet barev /segmentů
5
Skladem v ČR
Cenová skupina
BEZLIGHT
Ceníková cena
10 974,00 Kč
Celkem za položku
10 974,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu