chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
TL70WBGYRAQ | TURCK - Váš globální automatizační partner
LED signální světlo Modulární signalizační věž
TL70WBGYRAQ
ID produktu 3092358
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
akustický signál
Nastavitelný klíč
Barva světla
bílá, modrá, zelená, červená, žlutá
Elektrické připojení
Konektor
Funkce
Signalizační maják
Hlasitost (dB)
92 dB
lze kaskádovat
ne
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
50
Min. okolní teplota
-40
Pouzdro
Hladké pouzdro
Povrch pouzdra
černá
Počet barev /segmentů
6
Rozměry
368 mm
Specifikace materiálu pouzdra
PC
Stmívání
ne
Stupeň krytí
IP65
Typ konektoru
M12 x 1
Typ vstupu
bipolární (PNP / NPN) 22
Velikost
⌀ 70 mm
home
Turck-Shop
Signalizační a osvětlovací prvky
Signalizační majáky
TL70WBGYRAQ
Klíčové vlastnosti
akustický signál
Nastavitelný klíč
Stmívání
ne
Barva světla
bílá, modrá, zelená, žlutá, červená
Počet barev /segmentů
6
Skladem v ČR
Cenová skupina
BEZLIGHT
Ceníková cena
12 953,00 Kč
Celkem za položku
12 953,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu