chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
TL70GYRA | TURCK - Váš globální automatizační partner
LED signální světlo Modulární signalizační věž
TL70GYRA
ID produktu 3092361
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
akustický signál
Nastavitelný klíč
Barva světla
zelená, červená, žlutá
Délka kabelu
2
Elektrické připojení
kabel
Funkce
Signalizační maják
Hlasitost (dB)
92 dB
lze kaskádovat
ne
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
50
Min. okolní teplota
-40
Pouzdro
Hladké pouzdro
Povrch pouzdra
černá
Počet barev /segmentů
4
Rozměry
268,6 mm
Specifikace materiálu pouzdra
PC
Stmívání
ne
Stupeň krytí
IP65
Typ vstupu
bipolární (PNP / NPN) 22
Velikost
⌀ 70 mm
Klíčové vlastnosti
akustický signál
Nastavitelný klíč
Stmívání
ne
Barva světla
zelená, žlutá, červená
Počet barev /segmentů
4
home
Turck-Shop
Signalizační a osvětlovací prvky
Signalizační majáky
TL70GYRA
Skladem v ČR
Cenová skupina
BEZLIGHT
Ceníková cena
9 019,00 Kč
Celkem za položku
9 019,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu