chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
TL50AOSIQ | TURCK - Váš globální automatizační partner
LED signální světlo Signalizační maják
TL50AOSIQ
ID produktu 3092495
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
akustický signál
Kontinuální tón s nastavitelnou intenzitou
Elektrické připojení
Konektor
Funkce
Signalizační maják
Hlasitost (dB)
95 dB
lze kaskádovat
ne
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
50
Min. okolní teplota
-20
Pouzdro
Hladké pouzdro
Povrch pouzdra
černá
Rozměry
115,9 mm
Specifikace materiálu pouzdra
ABS
Stmívání
ne
Stupeň krytí
IP67
Typ konektoru
M12 x 1
Typ vstupu
bipolární PNP / NPN
Velikost
⌀ 50 mm
home
Turck-Shop
Signalizační a osvětlovací prvky
Signalizační majáky
TL50AOSIQ
Klíčové vlastnosti
akustický signál
Kontinuální tón s nastavitelnou intenzitou
Stmívání
ne
Skladem v ČR
Cenová skupina
BEZLIGHT
Ceníková cena
3 175,00 Kč
Celkem za položku
3 175,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu