chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
TL70AQ | TURCK - Váš globální automatizační partner
LED Signal Light Modular Signal Tower
TL70AQ
ID produktu 3093394
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
akustický signál
Nastavitelný klíč
Elektrické připojení
Konektor
Funkce
Signalizační maják
Hlasitost (dB)
92 dB
lze kaskádovat
ne
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
50
Min. okolní teplota
-40
Pouzdro
Hladké pouzdro
Povrch pouzdra
černá
Počet barev /segmentů
1
Rozměry
119,5 mm
Specifikace materiálu pouzdra
PC
Stmívání
ne
Stupeň krytí
IP65
Typ konektoru
M12 x 1
Typ vstupu
Bipolar (PNP/NPN)22
Velikost
⌀ 70 mm
Klíčové vlastnosti
akustický signál
Nastavitelný klíč
Stmívání
ne
Počet barev /segmentů
1
home
Turck-Shop
Others
TL70AQ
Skladem v ČR
Cenová skupina
BEZLIGHT
Ceníková cena
3 267,00 Kč
Celkem za položku
3 267,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu