chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
TL70DXN2GYRQ | TURCK - Váš globální automatizační partner
LED signal light Modular signal tower
TL70DXN2GYRQ
ID produktu 3094246
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva světla
zelená, červená, žlutá
Elektrické připojení
Konektor
Funkce
Signalizační maják
lze kaskádovat
ne
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
50
Min. okolní teplota
-40
Pouzdro
Hladké pouzdro
Povrch pouzdra
černá
Počet barev /segmentů
3
Rozměry
211,9 mm
Specifikace materiálu pouzdra
PC
Stmívání
ne
Stupeň krytí
IP65
Typ konektoru
M12 x 1
Typ vstupu
PNP nebo komunikační protokol
Velikost
⌀ 70 mm
Klíčové vlastnosti
Stmívání
ne
Barva světla
zelená, žlutá, červená
Počet barev /segmentů
3
Skladem v ČR
Cenová skupina
BEZLIGHT
Ceníková cena
10 836,00 Kč
home
Turck-Shop
Signalizační a osvětlovací prvky
Signalizační majáky
TL70DXN2GYRQ
Celkem za položku
10 836,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu