chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
TL50ALS | TURCK - Váš globální automatizační partner
Multifunkční displej bzučák
TL50ALS
ID produktu 3095795
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
akustický signál
Kontinuální tón
Délka kabelu
2
Elektrické připojení
kabel
Funkce
Signalizační maják
Hlasitost (dB)
94 dB
lze kaskádovat
ne
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
50
Min. okolní teplota
-20
Pouzdro
Hladké pouzdro
Povrch pouzdra
černá
Rozměry
93,4 mm
Specifikace materiálu pouzdra
ABS
Stmívání
ne
Stupeň krytí
IP67
Typ vstupu
bipolární PNP / NPN
Velikost
⌀ 50 mm
home
Turck-Shop
Signalizační a osvětlovací prvky
Signalizační majáky
TL50ALS
Klíčové vlastnosti
akustický signál
Kontinuální tón
Stmívání
ne
Skladem v ČR
Cenová skupina
BEZLIGHT
Ceníková cena
2 738,00 Kč
Celkem za položku
2 738,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu