chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
LED signální světlo Signalizační maják
TL50GYRBAOSIQ
ID produktu 3800648
Skladem v ČR
Cenová skupina
BEZLIGHT
Ceníková cena
7 063,00 Kč
home
Turck-Shop
Signalizační a osvětlovací prvky
Signalizační majáky
TL50GYRBAOSIQ
Technické údaje
Download
akustický signál
Kontinuální tón s nastavitelnou intenzitou
Barva světla
modrá, zelená, červená, žlutá
Elektrické připojení
Konektor
Funkce
Signalizační maják
Hlasitost (dB)
95 dB
lze kaskádovat
ne
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
50
Min. okolní teplota
-20
Pouzdro
Hladké pouzdro
Povrch pouzdra
černá
Počet barev /segmentů
4
Rozměry
278,7 mm
Specifikace materiálu pouzdra
ABS
Stmívání
ne
Stupeň krytí
IP67
Typ konektoru
M12 x 1
Typ vstupu
bipolární PNP / NPN
Velikost
⌀ 50 mm
Klíčové vlastnosti
akustický signál
Kontinuální tón s nastavitelnou intenzitou
Stmívání
ne
Barva světla
zelená, žlutá, červená, modrá
Počet barev /segmentů
4
Celkem za položku
7 063,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu