chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
SG-TL70-AP | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
LED signální světlo Modulární signalizační věž
SG-TL70-AP
ID produktu 3801967
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
akustický signál
programovatelný
Funkce
Signalizační maják
Hlasitost (dB)
85 dB
lze kaskádovat
ne
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
50
Min. okolní teplota
-20
Pouzdro
Hladké pouzdro
Povrch pouzdra
černá
Počet barev /segmentů
1
Rozměry
79,6 mm
Specifikace materiálu pouzdra
PC
Stmívání
ne
Stupeň krytí
IP50
Velikost
⌀ 70 mm
home
Turck-Shop
Signalizační a osvětlovací prvky
Signalizační majáky
SG-TL70-AP
Klíčové vlastnosti
akustický signál
programovatelný
Stmívání
ne
Počet barev /segmentů
1
Skladem v ČR
Cenová skupina
BEZLIGHT
Ceníková cena
3 198,00 Kč
Celkem za položku
3 198,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu