chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
LED signální světlo Signalizační maják
TL50BLGBYRAOSKQ
ID produktu 3803736
Skladem v ČR
home
Turck-Shop
Signalizační a osvětlovací prvky
Signalizační majáky
TL50BLGBYRAOSKQ
Technické údaje
Download
akustický signál
Kontinuální tón
Barva světla
modrá, zelená, červená, žlutá
Elektrické připojení
Konektor
Funkce
Signalizační maják
Hlasitost (dB)
99 dB
Komunikační protokol
IO-Link
lze kaskádovat
ne
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
50
Min. okolní teplota
-20
Pouzdro
Hladké pouzdro
Povrch pouzdra
černá
Počet barev /segmentů
4
Rozměry
219 mm
Specifikace materiálu pouzdra
ABS
Stmívání
ne
Stupeň krytí
IP67
Typ konektoru
M12 x 1
Typ vstupu
komunikační protokol
Velikost
⌀ 50 mm
Klíčové vlastnosti
akustický signál
Kontinuální tón
Stmívání
ne
Barva světla
zelená, modrá, žlutá, červená
Počet barev /segmentů
4
Cenová skupina
BEZLIGHT
Ceníková cena
17 807,00 Kč
Celkem za položku
17 807,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu