chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
TL50C4KQ | TURCK - Váš globální automatizační partner
LED signální světlo Kompaktní signalizační věž
TL50C4KQ
ID produktu 3804925
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva světla
RGB
Elektrické připojení
Konektor
Funkce
Signalizační maják
Komunikační protokol
IO-Link
lze kaskádovat
ne
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
50
Min. okolní teplota
-40
Pouzdro
Hladké pouzdro
Povrch pouzdra
černá
Počet barev /segmentů
4
Rozměry
151 mm
Specifikace materiálu pouzdra
ABS
Stmívání
programovatelný
Stupeň krytí
IP67
Typ konektoru
M12 x 1
Typ vstupu
komunikační protokol
Velikost
⌀ 50 mm
Klíčové vlastnosti
Stmívání
programovatelný
Barva světla
RGB
Počet barev /segmentů
4
home
Turck-Shop
Signalizační a osvětlovací prvky
Signalizační majáky
TL50C4KQ
Skladem v ČR
Cenová skupina
BEZLIGHT
Ceníková cena
8 788,00 Kč
Celkem za položku
8 788,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu