chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
TL50C10KQ | TURCK - Váš globální automatizační partner
Signální LED světla
TL50C10KQ
ID produktu 3804931
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva světla
RGB
Elektrické připojení
Konektor
Funkce
Signalizační maják
Komunikační protokol
IO-Link
lze kaskádovat
ne
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
50
Min. okolní teplota
-40
Pouzdro
Hladké pouzdro
Povrch pouzdra
černá
Počet barev /segmentů
10
Rozměry
305,8 mm
Specifikace materiálu pouzdra
ABS
Stmívání
programovatelný
Stupeň krytí
IP67
Typ konektoru
M12 x 1
Typ vstupu
Communication protocol
Velikost
⌀ 50 mm
home
Turck-Shop
Others
TL50C10KQ
Klíčové vlastnosti
Stmívání
programovatelný
Barva světla
RGB
Počet barev /segmentů
10
Skladem v ČR
Cenová skupina
BEZLIGHT
Ceníková cena
17 140,00 Kč
Celkem za položku
17 140,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu