chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
TL50C10AKQ | TURCK - Váš globální automatizační partner
LED Signal Light Compact Signal Tower
TL50C10AKQ
ID produktu 3804967
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
akustický signál
Kontinuální tón
Barva světla
RGB
Elektrické připojení
Konektor
Funkce
Signalizační maják
Hlasitost (dB)
92 dB
Komunikační protokol
IO-Link
lze kaskádovat
ne
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
50
Min. okolní teplota
-20
Pouzdro
Hladké pouzdro
Povrch pouzdra
černá
Počet barev /segmentů
10
Rozměry
336,7 mm
Specifikace materiálu pouzdra
ABS
Stmívání
programovatelný
Stupeň krytí
IP50
Typ konektoru
M12 x 1
Typ vstupu
Communication protocol
Velikost
⌀ 50 mm
home
Turck-Shop
Others
TL50C10AKQ
Klíčové vlastnosti
akustický signál
Kontinuální tón
Stmívání
programovatelný
Barva světla
RGB
Počet barev /segmentů
10
Skladem v ČR
Cenová skupina
BEZLIGHT
Ceníková cena
18 152,00 Kč
Celkem za položku
18 152,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu